Панель PC - TP150ZTX/400720002 S00075 - 2400955

Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1024 x 768 пиксел (XGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400955
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108308
Вес/шт. (без упаковки) 3 900,000 GRM