Панель PC - TP150GTX/900330005 S00072 - 2400940

Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 1024 x 768 пиксел (XGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Movicon™ Demo-Runtime. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400940
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108452
Вес/шт. (без упаковки) 3 900,000 GRM