Панель PC - TP150GTX/700330004 S00075 - 2400937

Панельный ПК с TFT-дисплеем 38,1 см / 15" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 1024 x 768 пикселов (XGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-серии (T40R), 2x 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2400234/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400937
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108483
Вес/шт. (без упаковки) 3 900,000 GRM