Панель PC - TP121ZTS/400320002 S00086 - 2400931

Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 пиксел (SVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows XP Pro и прикладное ПО: SIMATIC WinCC. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400931
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108544
Вес/шт. (без упаковки) 2 400,000 GRM