Панель PC - TP121ZTM/400320002 S00085 - 2400919

Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows XP Pro и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400919
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108650
Вес/шт. (без упаковки) 2 050,000 GRM