Панель PC - TP121ZTM/400320002 S00074 - 2400918

Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Visu+ Demo-Runtime. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400918
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108667
Вес/шт. (без упаковки) 2 050,000 GRM