Панель PC - TP121ZKM/800230024 S00075 - 2400914

Панель PC с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 262144 цветов, Intel® Atom® E680T 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2400914
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108704
Вес/шт. (без упаковки) 2 500,000 GRM