Сенсорная панель - TP121XIT-10/3101C240 S00057 - 2400901

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 пиксел (SVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Zenon. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400901
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626105222
Вес/шт. (без упаковки) 2 500,000 GRM