Сенсорная панель - TP121STM/100110001 S00081 - 2400889

Сенсорная панель с TFT-дисплей 30,7 см / 12,1"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1280 x 800 пиксел (WXGA), 16,7 млн цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Debian GNU/Linux и прикладное ПО: Midori Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400889
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109909
Вес/шт. (без упаковки) 1 700,000 GRM