Панель PC - TP121GTS/900330004 S00075 - 2400885

Панельный ПК с TFT-дисплеем 30,7 см / 12,1" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 800 x 600 пикселов (SVGA), 262144 цветов, AMD®Embedded G-серии (T40E), 2x 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2400233/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400885
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108728
Вес/шт. (без упаковки) 2 400,000 GRM