Панель PC - TP121GTM/900630006 S00075 - 2400882

Панельный ПК с TFT-дисплеем 30,7 см / 12,1" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 1280 x 800 пикселов (WXGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-серии (T40E), 2x 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: DualCAN)
Запасная деталь: 2701484/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400882
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108759
Вес/шт. (без упаковки) 2 300,000 GRM