Сенсорная панель - TP105XIT-10/3117C240 S00054 - 2400857

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 пиксел (SVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Visu+. (шинная система: MPI)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400857
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626105321
Вес/шт. (без упаковки) 1 900,000 GRM