Сенсорная панель - TP105XIT-10/3103C240 S00050 - 2400846

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 цветов , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB Host 1.1,  1x COM (RS-232/485),  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400846
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626105437
Вес/шт. (без упаковки) 1 900,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь