Панель PC - TP090ZTW/400720002 S00075 - 2400787

Панель PC с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 480 пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400787
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626108902
Вес/шт. (без упаковки) 1 400,000 GRM