Панель PC - TP090GTW/700730004 S00075 - 2400773

Панельный ПК с активным TFT-дисплеем 22,9 см / 9" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 800 x 480 пикселов (WVGA), 16,7 млн. цветов, AMD® Embedded G-серии (T40R), 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O05/S00

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400773
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109022
Вес/шт. (без упаковки) 1 600,000 GRM