Сенсорная панель - TP090ATW/107820000 S00002 - 2400769

Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400769
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626097626
Вес/шт. (без упаковки) 1 300,000 GRM