Сенсорная панель - TP070ZTW/400320002 S00060 - 2400748

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 480 пиксел (WVGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400748
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109176
Вес/шт. (без упаковки) 1 100,000 GRM