Сенсорная панель - TP070SKW/100131003 S00069 - 2400735

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (проекционно-ёмкостные (PCAP)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 262144 цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400735
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626110097
Вес/шт. (без упаковки) 1 200,000 GRM