Панель PC - TP070GTW/700330004 S00075 - 2400728

Панельный ПК с TFT-дисплеем 17,8 см / 7" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 800 x 480 пикселов (WVGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-серии (T40R), 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400728
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109237
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM