Сенсорная панель - TP070ATW/107220000 S00001 - 2400712

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: PROFIBUS DP)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400712
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626097862
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM