Панель PC - TP057ZTV/400320002 S00083 - 2400691

Рисунок аналогичный

Панель PC с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 640 x 480 пиксел (VGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Ubuntu 10 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400691
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109251
Вес/шт. (без упаковки) 800,000 GRM