Сенсорная панель - TP057ZTV/400320002 S00062 - 2400689

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 640 x 480 пиксел (VGA), 262144 цветов, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4 USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® CE 6.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400689
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109275
Вес/шт. (без упаковки) 800,000 GRM