Сенсорная панель - TP057STV/100630003 S00069 - 2400687

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 640 x 480 пиксел (VGA), 262144 цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: DualCAN)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400687
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626110127
Вес/шт. (без упаковки) 960,000 GRM