Панель PC - TP057GTV/700330004 S00075 - 2400682

Рисунок аналогичный

Панельный ПК с TFT-дисплеем 14,5 см / 5,7" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 640 x 480 пикселов (VGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-серии (T40R), 2x 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2404318/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400682
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109312
Вес/шт. (без упаковки) 900,000 GRM