Кнопочная панель - BT21AS/782060 S00001 - 2400651

Кнопочная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (без сенсорной технологии), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400651
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626098081
Вес/шт. (без упаковки) 680,000 GRM