Кнопочная панель - BT07AM/722070 S00001 - 2400623

Рисунок аналогичный

Кнопочная панель с 9,7 см / 3,8", FSTN-дисплей (без сенсорной технологии), 320 x 240 пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: PROFIBUS DP)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400623
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626098364
Вес/шт. (без упаковки) 800,000 GRM