Кнопочная панель - BT05AM/782050 S00001 - 2400610

Рисунок аналогичный

Кнопочная панель с 7,6 см / 3"-FSTN-дисплей (без сенсорной технологии), 5 ступеней серого цвета, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400610
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626098470
Вес/шт. (без упаковки) 500,000 GRM