Панель Mobile - 81324,207 S00017 - 2400587

Панель Mobile с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 800 x 600 пиксел (SVGA), 262144 цветов, XScale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400587
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626110769
Вес/шт. (без упаковки) 3 200,000 GRM