Монитор - BL FPM 21.5 - 2400515

Светодиодный 21,5-дюймовый плоскоэкранный монитор, степенью защиты IP65 и проекционно-емкостным сенсорным экраном

Цена:

Описание изделия

Basicline BL FPM 21.5 - это плоский экран для промышленных целей, применяется в тех случаях, когда экран следует устанавливать на значительно удаленном расстоянии.

Преимущества для Вас

  • 21,5-дюймовый дисплей
  • DisplayPort 1.2, входы VGA и DVI-I
  • Встроенные конфигурационные кнопки
  • Температура окружающей среды при эксплуатации от -10 °C до 60 °C
  • 21,5-дюймовый сенсорный экран

Коммерческие данные

Код заказа 2400515
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 485 (C-6-2019)
GTIN 4055626076201
Вес/шт. (без упаковки) 7,000 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь