Панель PC - VL2 PPC 9000 - 2400500

Промышленный панельный ПК (PPC) Valueline® со степенью защиты IP66 с полностью изолированным конвекционным усилителем и процессором Intel® Core™ i7-6822EQ. До 32 ГБ ОЗУ. Опции для памяти большой емкости включают HDD и SSD. Имеется отдельный опциональный слот для карты PCI или PCIe.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Современные концепции управления благодаря поддержке многоточечного управления
  • Удобство в обслуживании благодаря легко доступным компонентам
  • Полностью уплотненный конвективный нагнетатель с классом защиты IP30 для максимального охлаждения
  • Привлекательный промышленный дизайн для усиления общего впечатления
  • Легко вынимаемые вращающиеся накопители или твердотельные накопители различных размеров
  • Надежность и прочность благодаря панели из стекла для промышленного применения
  • Гибкие возможности расширения опциональными слотами PCI и PCIe
  • Панельный ПК (PPC): IP66 на передней стороне и IP30 на задней стороне
  • Беспрецедентная мощность, поведение срабатывания и энергоэффективность процессора Intel® Core™ i7
  • Конфигурируется как панельный ПК (PPC)
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2400500
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 481 (C-6-2019)
Вес/шт. (без упаковки) 12,600 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь