Промышленный ПК - VL2 BPC 9000 - 2400499

Промышленный блочный ПК (BPC) Valueline® со степенью защиты IP30 и полностью изолированным конвекционным усилителем и процессором Intel® Core™ i7-6822EQ. До 32 ГБ ОЗУ. Опции для памяти большой емкости включают HDD и SSD. Имеется отдельный опциональный слот для карты PCI или PCIe.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Удобство в обслуживании благодаря легко доступным компонентам
  • Полностью уплотненный конвективный нагнетатель с классом защиты IP30 для максимального охлаждения
  • Легко вынимаемые вращающиеся накопители или твердотельные накопители различных размеров
  • Гибкие возможности расширения опциональными слотами PCI и PCIe
  • Блочный ПК (BPC): IP30
  • Беспрецедентная мощность, поведение срабатывания и энергоэффективность процессора Intel® Core™ i7
  • Конфигурируется как блочный ПК (BPC)

Коммерческие данные

Код заказа 2400499
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 474 (C-6-2019)
Вес/шт. (без упаковки) 4,800 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь