Панель PC - VL PPC8 1000 - 2400473

Безвентиляторный промышленный панельный ПК (PPC) со степенью защиты IP65, 8-дюймовым ЖК-монитором со светодиодной подсветкой и резистивным сенсорным экраном. Cодержит энергоэффективный процессор Intel® Atom™. Опции для накопителя большой емкости в форматах CompactFlash® и SSD.

Цена:

Описание изделия

Безвентиляторный промышленный ПК компактного формата с 8" сенсорным экраном. Он пригоден для крепления на лицевой панели или может быть закреплять на держателе VESA. Энергоэффективный процессор Atom™ может использоваться в тяжелых условиях эксплуатации.

Преимущества для Вас

  • Разделительный трансформатор на 1500 В пост. тока
  • COM-порты оптопары 2500°В пост. тока
  • Безвентиляторное исполнение для промышленного применения
  • Крепление VESA или настенное крепление

Коммерческие данные

Код заказа 2400473
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626069869
Вес/шт. (без упаковки) 4,100 kg