Сенсорная панель - TP 3057Q - 2400452

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 320 x 240 пиксел (QVGA), 65536 цветов, Arm® Cortex®-A8, 800 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Visu+ / AX OPC Server. (шинная система: без)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
  • Быстрый ввод в эксплуатацию
  • Интегрированные серверы Visu+ RT и AX OPC во всех устройствах стандартной комплектации
  • Простое присвоение IP-адресов и активный контроль соединения благодаря PROFINET-Device класса соответствия B
  • В наличии дисплеи размером от 14,5 см (5,7") до 39,05 см (15,4")
  • Многосторонние возможности связи при помощи различных драйверов, также с системами других производителей
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
  • Акустический сигнал тревоги благодаря встроенной сирене (85 дБ)

Коммерческие данные

Код заказа 2400452
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 472 (C-6-2019)
GTIN 4055626055992
Вес/шт. (без упаковки) 1 250,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь