Панель PC - VL2 PPC 7000 - 2400346

Промышленный панельный ПК (PPC) Valueline® безвентиляторный со степенью защиты IP66 и процессором Intel® Core™ i5-4300U и ОЗУ до 16 Гбайт. Опциями для памяти большой емкости являются форматы HDD и SSD. Имеется отдельный опциональный слот для карты PCI или PCIe.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Конфигурируется как панельный ПК (PPC)
  • Безвентиляторное исполнение для промышленного применения
  • Высокопроизводительный и энергоэффективный процессор Intel® Core™ i5
  • Панельный ПК (PPC): IP66 на передней стороне и IP30 на задней стороне
  • Легко вынимаемые вращающиеся накопители или твердотельные накопители различных размеров
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2400346
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 481 (C-6-2019)
Вес/шт. (без упаковки) 11,000 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь