Функциональный блок - RESY+ - 2400295

Resy+ содержит библиотеки функциональных блоков. Функции устройств управления Phoenix Contact расширены протоколами дистанционного управления, например МЭК 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Приложения для Resy+, например, на объектах водо-, газо- и энергоснабжения. Функциональные блоки доступны для загрузки.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Надежный, событийно-ориентированный и экономичный процесс мониторинга всех децентрализованных объектов посредством Ethernet и последовательных интерфейсов
  • Стандартизированные протоколы подключения системы дистанционного управления к существующей сети, например МЭК 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 и т.д.
  • Надежная связь на большие расстояния с программируемым с запоминающего устройства контроллером
  • Разнообразная передача данных при помощи Industrial Wireless, мобильной связи, стационарной сети, а также Ethernet
  • Высокая степень модульности станций и возможность свободного комбинирования различных способов передачи данных обеспечивают оптимальную совместимость с аппаратной структурой соответствующей установки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2400295
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626009421
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь