Устройство сопряжения с шиной - AXL F BK PN SC-RJ - 2400165

Шинный интерфейс F Axioline для PROFINET (включая цокольный модуль шины и штекер)

Цена:

Описание изделия

Шинный интерфейс является связующим звеном между сетью PROFINET и системой Axioline F.
С помощью шинного интерфейса можно подключить до 63 устройств Axioline F к существующей оптоволоконной системе.

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения до 63 оконечных устройств Axioline
  • PROFIsafe-поддержка
  • BootP и DCP
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Обновляемое микропрограммное обеспечение
  • Стандартная длительность цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
  • Безопасная обработка аналоговых значений посредством SAFE AI и других компонентов
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2400165
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 101 (C-6-2017)
GTIN 4055626048000
Вес/шт. (без упаковки) 144,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь