Промышленный ПК - VMT 7015 - 2400160

Рисунок аналогичный

Конфигурируемый ППК с сенсорным экраном, IP65, 15-дюймовый дисплей, герметичный корпус. Возможность конфигурирования: накопитель данных и операционная система.

Цена:

Описание изделия

VMT - высокомобильная система!
VMT 7015 - мощный компьютерный терминал с сенсорным экраном и USB-портом на лицевой панели, встроенный в прочный литый алюминиевый корпус элегантной формы с пластиковыми панелями. В стандартное оснащение всех терминалов входит виртуальная клавиатура. На виртуальной клавиатуре имеются все буквенно-цифровые клавиши стандартной клавиатуры. Возможно также переключение на отдельную цифровую клавиатуру.
VMT 7015 оснащается цветным TFT-дисплеем 15" с разрешением 1024 x 768 пикселей.
Терминал имеет очень плоскую конструкцию с высокой степенью защиты IP65 и отличается простотой монтажа непосредственно на устройства. Благодаря питанию от источника 10 - 35 В, VMT 7015 прекрасно подходит для мобильного применения.
Монтаж может выполняться с помощью крепежных уголков (слева и справа), настольного кронштейна, крепления Vesa Standard или подвесного кронштейна Rittal на выбор.
Возможность индивидуального подбора конфигурации также следующих компонентов: память для данных и операционная система.

Преимущества для Вас

  • Расширенный диапазон температур
  • Оптимальное соединение с сетью через гигабитный Ethernet или WLAN
  • Широкий выбор принадлежностей
  • Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM
  • Конструкция без вентилятора
  • Закрытый корпус со степенью защиты IP65

Коммерческие данные

Код заказа 2400160
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Вес/шт. (без упаковки) 4,300 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь