Преобразователь протоколов - RESYGATE 3000 - 2400129

Преобразователь протоколов для до 4000 переменных процесса (PV) для преобразования последовательной связи в связь на базе Ethernet для модернизации или объединения сетей.

Цена:

Описание изделия

Resygate 3000 - это преобразователь протоколов для до 4000 переменных процесса (PV). Он преобразовывает последовательные и/или протоколы удаленного оповещения на базе TCP в стандартные протоколы МЭК 60870-5-104 и МЭК 60870-5-101 Balanced. Resygate действует в качестве универсального преобразователя протоколов и поставщика данных с сетевым подключением к технологическому процессу. Дополнительно он может использоваться как преобразователь протоколов или подстанция для изолированных от сети соединений двух систем управления.

Преимущества для Вас

  • Конвертер протоколов для максимально 4000 переменных
  • 3 последовательных интерфейса
  • Конвертирование протоколов МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP в МЭК 60870-5-104 или МЭК 60870-5-101
  • Привязка станций при помощи GPRS или UMTS.
  • Привязка до 18 последовательных конечных устройств (в зависимости от протокола)
  • Простое конфигурирование децентрализованных станций при помощи установленного ПО с автоматическим контролем достоверности
  • Более эффективное использование диапазонов IP-адресов путем образования подсетей
  • Отказоустойчивость благодаря четырехкратному программному резервированию (один конвертер, четыре различных системы управления)

Коммерческие данные

Код заказа 2400129
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 416 (C-6-2019)
GTIN 4046356956215
Вес/шт. (без упаковки) 1,900 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь