Панель PC - VL PPC 7015 RR 01 - 2400120

Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран), 1280 x 1024 пиксел (SXGA), Intel® Core™ i7-610E 2.53 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows 7 Professional (английский). (шинная система:)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Панельный ПК (PPC)
  • Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ i7
  • Панельный ПК (PPC): IP65 на фронтальной стороне и IP20 на задней стороне
  • Температура окружающей среды при эксплуатации от 0 °C до 45 °C
  • Монтаж на лицевой панели
  • 15-дюймовый дисплей

Коммерческие данные

Код заказа 2400120
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626007540
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 kg