Панель PC - EL PPC15 1000/WT - 2400067

Защищенный панельный ПК, безвентиляторный, с TFT-дисплеем 38,1 см / 15” (аналоговый резистивный (GFG)), 1024 x 768 пикселей (XGA), степень защиты: IP67 (лицевая панель), расширенный диапазон температур, Intel® Atom™ E680T, 1,6 ГГц и опциями конфигурации хранения данных и операционной системы.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
  • Возможность работы в перчатках
  • Стойкость к УФ- и ИК-излучению, а также к таким воздействиям окружающей среды, как солевой туман или термиты
  • Стойкость к химическим веществам, например, агрессивным чистящим средствам, противообледенительным средствам для самолетов
  • Стойкость к атмосферным воздействиям с IP67

Коммерческие данные

Код заказа 2400067
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 47 (C-6-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 4,000 GRM