Регистратор данных - PSK RTU 50 - 2400018

регистратор данных со встроенным модемом GSM/GPRS, 2 аналоговыми и 4 цифровыми входами, 4 цифровыми выходами, 1 последовательным интерфейсом и 1 разъемом Ethernet.

Цена:

Описание изделия

PSK RTU 50 представляет собой регистратор данных со встроенным модемом GSM/GPRS, 2 аналоговыми и 4 цифровыми входами, 2 цифровыми выходами, 1 последовательным интерфейсом и 1 разъемом Ethernet. Инновационная система управления мощностью позволяет выбирать режим питания от аккумуляторов или солнечных батарей.

Преимущества для Вас

  • Выходы для аварийного сигнала и переключающие выходы
  • Встроенный GSM/GPRS-модем
  • Светодиодные диагностические индикаторы
  • Регистратор данных, шлюз и менеджер аварийных оповещения
  • Малая потребляемая мощность

Коммерческие данные

Код заказа 2400018
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 207 (C-5-2019)
GTIN 4055626016429
Вес/шт. (без упаковки) 475,000 GRM