Панель PC - DL PPC21.5M 7000 - 2400016

Устанавливаемый на креплении VESA безвентиляторный промышленный ПК со степенью защиты IP65, 21,5-дюймовым жидкокристаллическим емкостным мультисенсорным экраном со светодиодной подсветкой. Мощный процессор Intel®i7 и возможность конфигурируемой оперативной памяти, запоминающего устройства и операционной системы.

Цена:

Описание изделия

Designline PPC21.5M 7000 является устанавливаемым на крепление VESA индустриальным ПК со степенью защиты IP65 и 21,5-дюймовым жидкокристаллическим сенсорным экраном со светодиодной подсветкой. Высокопроизводительный процессор Intel®- Core™ i7-4650U, обладающий впечатляющей мощностью для решения сложных задач. Благодаря безвентиляторной конструкции и гибкому монтажу VESA Designline PPC21.5M 7000 является правильным выбором для большого числа различных применений. Конфигурируемый COM-интерфейс обеспечивает возможность подключения к более старым последовательным устройствам. Designline PPC21.5M 7000 обладает современной, эргономичной конструкцией и надежностью, которые отвечают требованиям к промышленному компьютеру.

Преимущества для Вас

  • Современный, эргономичный корпус
  • Мультисенсорный экран
  • Широкоэкранное изображение на мониторе
  • Intel® HD Graphics 5000
  • Монтаж VESA
  • Полная защита IP65
  • Настраиваемый
  • Безвентиляторное исполнение
  • Светодиодная подсветка
  • Удобный для техобслуживания
  • Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ i7
  • Расширенный диапазон температур
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2400016
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 484 (C-6-2019)
Вес/шт. (без упаковки) 7 100,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь