Фронтальный адаптер - VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7 - 2322689

Фронтальный адаптер VIP-VARIOFACE, с подключенным системным кабелем для SMATIC S7-300, подключение 2 x 8 каналов, длина кабеля: 1,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подача питания через клеммы со сдвоенными пружинными зажимами
  • Возможность закрепления винтами на модуле ввода-вывода
  • Герметичные соединительные колодки, устанавливаемые на стороне модуля

Коммерческие данные

Код заказа 2322689
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 501 (C-5-2019)
GTIN 4046356452489
Вес/шт. (без упаковки) 334,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь