Преобразователи постоянного тока, с защитной лакировкой - QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO - 2320555

Преобразователь DC QUINT для установки на несущую рейку с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), первич. такт, защитное покрытие, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 A

Цена:

Описание изделия

Преобразователи постоянного тока QUINT с большим набором функций
Преобразователи постоянного тока позволяют изменять уровень напряжения, восстанавливать напряжение на концах длинных проводников или формировать независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.
Для выборочной и экономичной защиты установок преобразователь QUINT быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.

Преимущества для Вас

  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 125 % от номинального
  • Предупредительный функциональный контроль распознает критические рабочие состояния до возникновения неисправности
  • Постоянное напряжение: восстановление выходного напряжения даже на концах длинных проводов
  • Обеспечивает возможность применения на различных уровнях напряжения
  • Гальваническая изоляция: для создания независимой системы питания
  • Оптимальная защита за счет нанесения покрытия методом окунания, для применения в условиях влажности воздуха 100 %
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320555
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 254 (C-4-2017)
GTIN 4046356693646
Вес/шт. (без упаковки) 900,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь