Буферный модуль - QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - 2320393

Буферный модуль QUINT с нетребующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсаторов для установки на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 40 A, со встроенной технологией SFB (Selective Fuse Breaking Technology), включая смонтированный универсальный адаптер для несущей рейки UTA 107

Цена:

Описание изделия

Не требующий обслуживания буферный модуль QUINT BUFFER на базе конденсатора с технологией автоматического селективного отключения SFB (Selective Fuse Breaking) прекрасно справляется с кратковременными сбоями сетевого питания. Таким образом, системы могут нормально работать при подключении к нестабильным сетям электропитания, а при длительных отказах после соответствующего сохранения всех технологических данных возможно контролируемое отключение. В буферный модуль встроен накопитель энергии для снятия пиковых нагрузок и приведения в действие защитных устройств. Для контроля функций предусмотрен активный релейный выход и световой индикатор. С помощью встроенной диодной схемы возможно включение и отключение функции резервного питания потребителей. Такая возможность позволяет увеличить время автономной работы и защитить подключенные потребители от сбоев в сети питания.

Преимущества для Вас

  • Более длительный резерв времени благодаря интегрированной функции развязки
  • Надежность в эксплуатации за счет устойчивого питания при температуре от -25 °C до +80 °C
  • Экономия места: электронное коммутационное устройство и накопитель энергии в одном корпусе
  • Гибкость — возможность эксплуатации в автоматическом режиме, а также ручной настройки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320393
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 235 (C-6-2015)
GTIN 4046356554114
Вес/шт. (без упаковки) 1 100,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь