Энергоаккумулятор - UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH - 2320319

Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 7,2 А-ч, замена батареи без использования инструмента, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ

Цена:

Описание изделия

Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию энергоаккумулятора и его замене без инструментов в рабочем режиме. Энергоаккумуляторы QUINT UPS с технологией IQ поставляются со склада полностью заряженными.

Преимущества для Вас

  • Максимальная продолжительность автономной работы
  • Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Mat)
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320319
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 337 (C-4-2019)
GTIN 4046356553353
Вес/шт. (без упаковки) 6 240,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь