Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

Источник бесперебойного питания с технологией IQ Technology для установки на несущую рейку. Вход: 120 / 230 В AC, выход: 120 / 230 В AC / 1 кВА. Постоянно выдает информацию касательно уровня заряда, оставшегося времени работы и срока службы аккумуляторного модуля, повышая степень готовности оборудования.

Цена:

Описание изделия

Обеспечьте надежное питание нагрузок переменного тока при помощи новых источников бесперебойного питания серии QUINT для установки на несущую рейку. Онлайн-топология позволяет ИБП переменного тока вырабатывать чистую синусоиду в режиме питания от сети и от аккумулятора. Используйте онлайн-ИБП с различными энергоаккумуляторами UPS-BAT. USB-интерфейс обеспечивает возможность удобного завершения работы ПК.

Преимущества для Вас

  • Плавный переход благодаря онлайн-топологии
  • Чистая синусоида в режиме питания от сети и аккумулятора
  • Разъем USB для соединения, например, с промышленными ПК
  • Запуск от энергоаккумулятора возможен также без входной сети
  • Параллельная схема коммутации для резервирования и увеличения мощности
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320283
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 331 (C-4-2019)
GTIN 4055626244563
Вес/шт. (без упаковки) 5 530,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь