Модуль питания - MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3 - 2320199

Модуль питания AC снабжает преобразователь постоянного тока MINI выпрямленным и отфильтрованным напряжением.

Цена:

Описание изделия

Модуль питания переменного тока преобразует входное переменное напряжение 10 В AC ... 42 В AC в выходное постоянное напряжение 15 В DC ... 60 В DC. Высота выходного напряжения зависит от высоты входного напряжения. Корпус имеет очень малую ширину, составляющую всего 22,5 мм.

Преимущества для Вас

  • Позволяет эксплуатировать преобразователь пост. напряжения MINI в сети перем. тока
  • Напряжение переменного тока трансформатора выравнивается и фильтруется
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320199
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 299 (C-4-2019)
GTIN 4046356577731
Вес/шт. (без упаковки) 160,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь