Резервный модуль, с защитным покрытием - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186

Активный модуль резервирования QUINT для установки на монтажную рейку, с технологией ACB Technology (Auto Current Balancing) и функциями контроля, вход: 24 В DC / 2x 20 A, выход: 24 В DC / 1 x 40 A, включая универсальный адаптер для несущей рейки UTA 107/30

Цена:

Описание изделия

Технология ACB (Auto Current Balancing) модулей QUINT ORING увеличивает в два раза срок службы резервных источников питания, равномерно распределяя нагрузку между двумя блоками питания. Ток нагрузки автоматически распределяется полностью симметрично.

Преимущества для Вас

  • Срок службы резервного решения увеличивается почти в два раза благодаря равномерному распределению нагрузки
  • Экономия энергии
  • Постоянный контроль резервных элементов
  • Постоянное дублирование вплоть до потребителя
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320186
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 261 (C-4-2017)
GTIN 4046356524919
Вес/шт. (без упаковки) 600,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь