Диод - QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157

Диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24 В DC /2x20 A или 1x40 A. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.

Цена:

Описание изделия

Безопасная резервная система создается за счет параллельной схемы включения двух развязанных блоков питания. Для дальнейшего повышения степени готовности установки QUINT DIODE предлагает решение: развязка с диодом.

Преимущества для Вас

  • Гибкость
  • Прочная конструкция
  • Постоянное дублирование вплоть до потребителя
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320157
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 212 (C-6-2015)
GTIN 4046356524766
Вес/шт. (без упаковки) 750,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь